Menu Search

Pieza de cinta de espuma - Color - Blanco ; ; Longitud general - 50.8 mm | 2 in ; Longitud general - 50.8 mm | 2 in ; Grosor general - 1.6 mm | 0.063 in ; Cantidad por cartón - 2000 ;

Esta cinta de espuma adhesiva de doble cara lleva un adhesivo permanente en una cara y un adhesivo removible en la otra. Ideal para su uso en aplicaciones de expositores minoristas y puntos de venta.
Referencia de Essentra:

10383339

Número de pieza del fabricante:

470857

111 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2000 - 9999 0,045 €
10000 + 0,0428 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 2000

Precio total:

90,00 €

2000 x 0,045 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tipo de adhesivo Goma
Color Blanco
Calidad de extraíble Permanent One Side;Removable One Side
Longitud general 50.8 mm
Grosor general 1.6 mm
Anchura general 25.4 mm
Cantidad por cartón 2000
Código de material 3919908099
Diámetro general 25.4 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros