Menu Search

Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 8.0 M8 12.0 Acero

Esta junta de horquilla hembra es una pieza de unión utilizada en conexiones mecánicas y sistemas que requieren una conexión segura. Garantiza una transferencia de la carga, estabilidad y alineación adecuadas del mecanismo de unión. Fabricada en acero, lo que aporta durabilidad y resistencia. Diseñada para que el tamaño de la rosca a mano izquierda encaje en la junta de horquilla.
Referencia de Essentra:

20211752

Número de pieza del fabricante:

20211752

217 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Mano de hilo Mano izquierda
Tipo de rosca Grueso
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M8
l2 ±0.5 42.0
l3 ±0.5 32.0
l4 14.0
l5 ±0.2 20.0
w1 tol. h11 16.0
w2 -0,2 8.0
w3 tol. h11 16.0
f1 ±0.2 0.5
Peso g 51.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros