20211745
20211745
Cantidad | Precio unitario |
---|
Mano de hilo | Mano izquierda |
---|---|
Tipo de rosca | Grueso |
d1 tol. H9 | 6.0 |
l1 ±0.5 | 9.0 |
d2 | M6 |
l2 ±0.5 | 31.0 |
l3 ±0.5 | 24.0 |
l4 | 11.0 |
l5 ±0.2 | 15.0 |
w1 tol. h11 | 12.0 |
w2 -0,2 | 6.0 |
w3 tol. h11 | 12.0 |
f1 ±0.2 | 0.5 |
Peso g | 21.0 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar