20211684
20211684
Cantidad | Precio unitario |
---|
Mano de hilo | Mano derecha |
---|---|
Tipo de rosca | Grueso |
d1 tol. H9 | 16.0 |
l1 ±0.5 | 24.0 |
d2 | M16 |
l2 ±0.5 | 83.0 |
l3 ±0.5 | 64.0 |
l4 | 30.0 |
l5 ±0.2 | 40.0 |
w1 tol. h11 | 32.0 |
w2 -0,2 | 16.0 |
w3 tol. h11 | 32.0 |
f1 ±0.2 | 1.0 |
Peso g | 397.0 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar