10202005
1222655
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 29 | 20,19 € |
30 - 149 | 9,61 € |
150 + | 9,13 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo de la caja | Acrilonitrilo butadieno estireno/Poliacetal |
---|---|
Material del imán | Ferrita |
Tipo de montaje | Atornillado |
Mecanismo de pestillo | Pestillo y contraplaca |
Peso del pestillo | 19.0 g |
Peso del pestillo | 19.0 g |
Longitud cerrada | 59.0 mm |
Longitud cerrada | 2.323 in |
Anchura general | 34.3 mm |
Anchura general | 1.35 in |
Longitud general | 59.0 mm |
Longitud general | 2.323 in |
Longitud de la placa | 34.3 mm |
Longitud de la placa | 1.35 in |
Grosor de la placa | 3.0 mm |
Grosor de la placa | 0.118 in |
Anchura de la placa | 16.3 mm |
Anchura de la placa | 0.642 in |
Longitud del recorrido | 16.0 mm |
Longitud del recorrido | 0.63 in |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 24.0 mm |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 0.945 in |
Color | Marrón |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar