10201992
1222654
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 29 | 21,87 € |
30 - 149 | 10,42 € |
150 + | 9,90 € |
Material completo de la caja | Acrilonitrilo butadieno estireno/Poliacetal |
---|---|
Material del imán | Ferrita |
Tipo de montaje | Atornillado |
Mecanismo de pestillo | Pestillo y contraplaca |
Peso del pestillo | 28.5 g |
Peso del pestillo | 28.5 g |
Longitud cerrada | 59.5 mm |
Longitud cerrada | 2.343 in |
Altura general | 17.0 mm |
Altura general | 0.669 in |
Anchura general | 15.2 mm |
Anchura general | 0.598 in |
Longitud general | 59.5 mm |
Longitud general | 2.343 in |
Grosor de la placa | 3.3 mm |
Grosor de la placa | 0.13 in |
Longitud del recorrido | 16.0 mm |
Longitud del recorrido | 0.63 in |
Color | Gris |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar