10201978
1222652
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 29 | 14,67 € |
30 - 149 | 6,98 € |
150 + | 6,64 € |
Material completo de la caja | Acrilonitrilo butadieno estireno |
---|---|
Material del imán | Ferrita |
Tipo de montaje | Atornillado |
Mecanismo de pestillo | Pestillo y contraplaca |
Peso del pestillo | 42.0 g |
Peso del pestillo | 42.0 g |
Longitud cerrada | 30.5 mm |
Longitud cerrada | 1.201 in |
Altura general | 16.0 mm |
Altura general | 0.63 in |
Anchura general | 75.0 mm |
Anchura general | 2.953 in |
Longitud general | 25.0 mm |
Longitud general | 0.984 in |
Longitud de la placa | 23.0 mm |
Longitud de la placa | 0.906 in |
Grosor de la placa | 1.4 mm |
Grosor de la placa | 0.055 in |
Anchura de la placa | 12.0 mm |
Anchura de la placa | 0.472 in |
Longitud del recorrido | 8.5 mm |
Longitud del recorrido | 0.335 in |
Color | Marrón |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar