10201930
1222648
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
2 - 19 | 9,205 € |
20 - 99 | 4,385 € |
100 + | 4,165 € |
Material completo de la caja | Acrilonitrilo butadieno estireno |
---|---|
Material del imán | Ferrita |
Tipo de montaje | Atornillado |
Mecanismo de pestillo | Pestillo y contraplaca |
Peso del pestillo | 22.0 g |
Peso del pestillo | 22.0 g |
Longitud cerrada | 43.5 mm |
Longitud cerrada | 1.713 in |
Altura general | 15.0 mm |
Altura general | 0.591 in |
Anchura general | 36.0 mm |
Anchura general | 1.417 in |
Longitud general | 38.0 mm |
Longitud general | 1.496 in |
Longitud de la placa | 23.0 mm |
Longitud de la placa | 0.906 in |
Grosor de la placa | 1.4 mm |
Grosor de la placa | 0.055 in |
Anchura de la placa | 12.0 mm |
Anchura de la placa | 0.472 in |
Longitud del recorrido | 15.0 mm |
Longitud del recorrido | 0.591 in |
Color | Marrón |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar