10201923
1222647
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
2 - 19 | 11,445 € |
20 - 99 | 5,45 € |
100 + | 5,18 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo de la caja | Acrilonitrilo butadieno estireno |
---|---|
Material del imán | Ferrita |
Tipo de montaje | Atornillado |
Mecanismo de pestillo | Pestillo y contraplaca |
Peso del pestillo | 53.0 g |
Peso del pestillo | 53.0 g |
Longitud cerrada | 75.5 mm |
Longitud cerrada | 2.972 in |
Altura general | 17.0 mm |
Altura general | 0.669 in |
Anchura general | 46.0 mm |
Anchura general | 1.811 in |
Longitud general | 70.0 mm |
Longitud general | 2.756 in |
Longitud de la placa | 46.0 mm |
Longitud de la placa | 1.811 in |
Grosor de la placa | 5.0 mm |
Grosor de la placa | 0.197 in |
Anchura de la placa | 12.0 mm |
Anchura de la placa | 0.472 in |
Longitud del recorrido | 40.0 mm |
Longitud del recorrido | 1.575 in |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 34.0 mm |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 1.339 in |
Color | Blanco |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar