10201909
1222645
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
35 - 349 | 10,196 € |
350 - 1749 | 4,8551 € |
1750 + | 4,6122 € |
Material completo de la caja | Acrilonitrilo butadieno estireno |
---|---|
Material del imán | Ferrita |
Tipo de montaje | Push Fit |
Mecanismo de pestillo | Pestillo y contraplaca |
Peso del pestillo | 9.0 g |
Peso del pestillo | 9.0 g |
Diámetro general | 14.0 mm |
Diámetro general | 0.551 in |
Anchura general | 16.0 mm |
Anchura general | 0.63 in |
Longitud general | 28.5 mm |
Longitud general | 1.122 in |
Longitud del recorrido | 9.0 mm |
Longitud del recorrido | 0.354 in |
Diámetro roscado | 10.5 mm |
Diámetro roscado | 0.413 in |
Longitud de la rosca | 22.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.866 in |
Color | Negro |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar