20068141
28001411001E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 + | 11,71 € |
Longitud | 68.5 mm |
---|---|
Longitud | 2.697 in |
Anchura | 28.0 mm |
Anchura | 1.102 in |
Tipo de montaje | 7.2 mm |
Tipo de palanca de actuación | Single |
Orientación de montaje | A mano derecha |
Finalizar | Pulido |
Tipo | Referencia |
Código de material | 8301409000 |
Tipo de pestillo | Rotary Latch |
Material del pestillo | Acero |
Color | Natural |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar