10273845
493578
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud del barril | 40.0 mm |
---|---|
Longitud del barril | 1.575 in |
Longitud del cuerpo | 40.0 mm |
Longitud del cuerpo | 1.575 in |
Diámetro del orificio compatible | 25.5 mm |
Diámetro del orificio compatible | 1.004 in |
Rango de agarre | 25.0 mm |
Rango de agarre | 0.984 in |
Distancia del orificio de montaje al panel | 40.0 mm |
Distancia del orificio de montaje al panel | 1.575 in |
Color | Negro |
Material del pomo | ABS |
Material | ABS |
Tipo | Cierre a presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar