10153819
DLS-1
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,242 € |
5000 + | 0,23 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 1.0 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.039 in |
Altura general | 12.7 mm |
Altura general | 0.5 in |
Longitud del orificio de montaje | 8.0 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.315 in |
Anchura del orificio de montaje | 7.0 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.276 in |
Tipo | Ariete |
Tipo de orificio | Rectangular |
Color | Negro |
Material completo | Acetato |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar