20124083
266124211E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 13,73 € |
50 + | 6,10 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de agarre | 20.5 mm |
---|---|
Longitud de agarre | 0.807 in |
Diámetro de la cabeza | 20.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.787 in |
Altura de la carcasa | 13.5 mm |
Altura de la carcasa | 0.531 in |
Rango del tamaño del orificio de montaje | 14.2 - 16.2 mm |
Rango del tamaño del orificio de montaje | 0.559 - 0.638 in |
Material | Aleación de zinc fundido |
Color | Cromado |
Finalizar | Pulvicubierto |
Tipo de llave | Llave ranurada |
Estilo de pestillo | Pestillo de cuarto de vuelta |
Incluye | Nothing Included |
Material de la leva | Aleación de zinc fundido |
Características especiales | 45° |
Código de material | 8301300000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar