Menu Search

Pestillo de llave Llave triangular 7,0 mm Natural

Mini quarter-turn latch with 45 degree housing has a specially designed internal spring that provides 1mm of torsion. The cam sits at a 45 degree angle to the housing.
Referencia de Essentra:

20067427

Número de pieza del fabricante:

266113710E

919 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 13,73 €
50 + 6,10 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

13,73 €

1 x 13,73 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud de agarre 13.5 mm
Diámetro de la cabeza 20.0 mm
Altura de la carcasa 13.5 mm
Rango del tamaño del orificio de montaje 14.2 - 16.2 mm
Material Aleación de zinc fundido
Color Natural
Finalizar Cromado
Tipo de llave Llave triangular 7,0 mm
Estilo de pestillo Does Not Compress
Material de la leva Acero
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros