10351826
1485572
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 164,59 € |
5 + | 156,35 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de montaje | Espárrago roscado de plástico |
---|---|
Medida de la rosca | M24 |
Tipo de la base | Plástico rígido |
Articulación giratoria | 15° |
Base apernable | Without Bolt Hole |
Color | Negro |
Diámetro de la base | 100.0 mm |
Diámetro de la base | 3.937 in |
Características especiales | Higiénico |
Material de base | Acero inoxidable |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar