Menu Search

Patas ajustables higiénicas 100.0 mm M16 Negro

Referencia de Essentra:

10351789

Número de pieza del fabricante:

1485568

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 153,09 €
5 + 145,44 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

153,09 €

1 x 153,09 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tipo de montaje Espárrago roscado de plástico
Medida de la rosca M16
Tipo de la base Plástico rígido
Articulación giratoria 15°
Base apernable Without Bolt Hole
Color Negro
Diámetro de la base 100.0 mm
Características especiales Higiénico
Material de base Acero inoxidable
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros