10351697
1485559
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 122,37 € |
5 + | 116,26 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de montaje | Espárrago roscado de plástico |
---|---|
Medida de la rosca | M20 |
Tipo de la base | Plástico rígido |
Articulación giratoria | 15° |
Base apernable | Without Bolt Hole |
Color | Negro |
Diámetro de la base | 60.0 mm |
Diámetro de la base | 2.362 in |
Características especiales | Higiénico |
Material de base | Acero inoxidable |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar