10303665
551701
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 1,5078 € |
250 + | 1,4322 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M10 |
---|---|
Diámetro de la base | 38.0 mm |
Diámetro de la base | 1.496 in |
Tipo de la base | Plástico rígido |
Longitud de la rosca | 100.0 mm |
Longitud de la rosca | 3.937 in |
Estándar de rosca compatible | Métrico |
Tipo de montaje | Espárrago roscado de plástico |
Material completo | Polipropileno |
Material roscado | Acero |
Color | Gris |
Material del espárrago | Acero |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar