10303610
551696
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
400 - 1999 | 0,5685 € |
2000 + | 0,54 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M8 |
---|---|
Diámetro de la base | 38.0 mm |
Diámetro de la base | 1.496 in |
Tipo de la base | Plástico rígido |
Longitud de la rosca | 25.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.984 in |
Estándar de rosca compatible | Métrico |
Tipo de montaje | Espárrago roscado de plástico |
Material completo | Polipropileno |
Color | Gris |
Material del espárrago | Acero |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar