Menu Search

Patas 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acero

Referencia de Essentra:

10157954

Número de pieza del fabricante:

HVLM-20

65 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 3 23,76 €
4 - 19 11,32 €
20 + 10,75 €
Paquete estándar: 4

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

23,76 €

1 x 23,76 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro de la base 48.0 mm
Articulación giratoria 15°
Tipo de montaje Enchufe
Medida de la rosca M12 x 1.75
Capacidad de carga 2260.0 kg
Código de material 7326909890
Material de base Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros