Menu Search

Patas ajustables 65.0 mm M16 148.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10500347

Número de pieza del fabricante:

1504587

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 293,51 €
5 + 278,84 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

293,51 €

1 x 293,51 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro de la base 65.0 mm
Articulación giratoria 3 °
Tipo de montaje Enchufe
Longitud de la rosca 148.0 mm
Medida de la rosca M16
Altura general 148.0 mm
Capacidad de carga 155.0 kg
Código de material 8487909090
Material de base Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros