10500125
1504565
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 131,75 € |
5 + | 125,17 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la base | 40.0 mm |
---|---|
Diámetro de la base | 1.575 in |
Articulación giratoria | 3 ° |
Tipo de montaje | Enchufe |
Longitud de la rosca | 69.0 mm |
Longitud de la rosca | 2.717 in |
Medida de la rosca | M10 |
Altura general | 69.0 mm |
Altura general | 2.717 in |
Capacidad de carga | 70.0 kg |
Capacidad de carga | 70.0 kg |
Código de material | 8487909090 |
Material de base | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar