Menu Search

Patas ajustables articuladas 30.0 mm M8 100.0 mm Negro

La pata de nivelación con espárrago tiene una base giratoria articulada de 30 mm para montar maquinaria o cintas transportadoras de hasta .
Referencia de Essentra:

10259900

Número de pieza del fabricante:

466176

1881 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,1841 €
500 + 1,1248 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

118,41 €

100 x 1,1841 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Diámetro de la base 30.0 mm
Altura de la base 19.0 mm
Longitud de la rosca 100.0 mm
Material de base PP
Tipo de la base Rotación de plástico
Color Negro

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros