Las patas con muelle son un diseño de una sola pieza para facilitar la aplicación. Las patas de ajuste a presión son de perfil redondo y vienen en una gama de materiales y acabados de base para adaptarse a diversas aplicaciones.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Altura del inserto | Diámetro de la cabeza | Compra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1942 € - 2,3096 € | En producción |
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||||
10435878 | 1,3515 € - 1,4226 € | En producción |
Blanco
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
||||||
2,3718 € - 2,4967 € | En producción |
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||||
1,3515 € - 1,4226 € | En producción |
Negro
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
|||||||
2,3718 € - 2,4967 € | En producción |
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||||
1,8711 € - 1,9696 € | En producción |
|
|
|
|||||||
1,7607 € - 1,8534 € | En producción |
|
|
|
|||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar