10497302
1504283
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 14,87 € |
5 + | 14,13 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 12.0 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.472 in |
Altura de la cabeza | 7.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.276 in |
Longitud por debajo del cabezal | 65.5 mm |
Longitud por debajo del cabezal | 2.579 in |
Diámetro del pasador | 8.0 mm |
Diámetro del pasador | 0.315 in |
Diámetro del orificio del pasador | 2.5 mm |
Diámetro del orificio del pasador | 0.098 in |
Material completo | Acero inoxidable |
Mecanismo de cierre | Cotter Pin |
Número de orificios | 1 |
Código de material | 8487909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar