10497173
1504270
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 26,11 € |
5 + | 24,81 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 26.0 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 1.024 in |
Altura de la cabeza | 9.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.354 in |
Longitud por debajo del cabezal | 90.5 mm |
Longitud por debajo del cabezal | 3.563 in |
Diámetro del pasador | 20.0 mm |
Diámetro del pasador | 0.787 in |
Diámetro del orificio del pasador | 4.5 mm |
Diámetro del orificio del pasador | 0.177 in |
Material completo | Acero inoxidable |
Mecanismo de cierre | Cotter Pin |
Número de orificios | 1 |
Código de material | 8487909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar