Menu Search

- Acero inoxidable ; Diámetro del pasador 16.0 mm | 0.63 in ; Longitud utilizable 90.0 mm | 3.543 in ; Longitud por debajo del cabezal 98.0 mm | 3.858 in ; Diámetro del orificio del pasador 3.5 mm | 0.138 in

Referencia de Essentra:

10497081

Número de pieza del fabricante:

1504261

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 23,61 €
5 + 22,43 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

23,61 €

1 x 23,61 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 22.0 mm
Altura de la cabeza 9.0 mm
Longitud por debajo del cabezal 98.0 mm
Diámetro del pasador 16.0 mm
Diámetro del orificio del pasador 3.5 mm
Material completo Acero inoxidable
Mecanismo de cierre Cotter Pin
Número de orificios 1
Código de material 8487909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros