10497036
1504256
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 21,83 € |
5 + | 20,73 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 22.0 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.866 in |
Altura de la cabeza | 9.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.354 in |
Longitud por debajo del cabezal | 63.0 mm |
Longitud por debajo del cabezal | 2.48 in |
Diámetro del pasador | 16.0 mm |
Diámetro del pasador | 0.63 in |
Diámetro del orificio del pasador | 3.5 mm |
Diámetro del orificio del pasador | 0.138 in |
Material completo | Acero inoxidable |
Mecanismo de cierre | Cotter Pin |
Número de orificios | 1 |
Código de material | 8487909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar