Menu Search

- Acero inoxidable ; Diámetro del pasador 12.0 mm | 0.472 in ; Longitud utilizable 80.0 mm | 3.15 in ; Longitud por debajo del cabezal 87.0 mm | 3.425 in ; Diámetro del orificio del pasador 2.5 mm | 0.098 in

Referencia de Essentra:

10496961

Número de pieza del fabricante:

1504249

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 18,75 €
5 + 17,81 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

18,75 €

1 x 18,75 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 17.0 mm
Altura de la cabeza 9.0 mm
Longitud por debajo del cabezal 87.0 mm
Diámetro del pasador 12.0 mm
Diámetro del orificio del pasador 2.5 mm
Material completo Acero inoxidable
Mecanismo de cierre Cotter Pin
Número de orificios 1
Código de material 8487909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros