10261958
466890
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,6265 € |
2500 + | 0,5952 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro aproximado de agarre del cable | 14.3 mm |
---|---|
Diámetro aproximado de agarre del cable | 0.563 in |
Diámetro del orificio compatible | 22.2 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.874 in |
Diámetro de la cabeza | 23.4 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.921 in |
Altura general | 10.2 mm |
Altura general | 0.402 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Color | Negro |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Abiertos/Cerrados | Abiertos/Cerrados |
Características especiales | Termoestabilizado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar