10261651
466850
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,569 € |
5000 + | 0,5405 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro aproximado de agarre del cable | 14.3 mm |
---|---|
Diámetro aproximado de agarre del cable | 0.563 in |
Diámetro del orificio compatible | 22.2 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.874 in |
Diámetro de la cabeza | 23.8 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.937 in |
Altura general | 14.0 mm |
Altura general | 0.551 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Color | Negro |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Abiertos/Cerrados | Universal |
Características especiales | Termoestabilizado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar