10163245
PGSC-1422A
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,2545 € |
2500 + | 0,2418 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Abiertos/Cerrados | Abrir |
Características especiales | Fácil diseño de ajuste a presión |
Grosor de la brida | 1.0 mm |
Grosor de la brida | 0.039 in |
Diámetro de la cabeza | 23.8 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.937 in |
Grosor máximo del panel | 3.0 mm |
Grosor máximo del panel | 0.118 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
UL/CSA Descripción | UL E320906 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar