Menu Search

Pasacables de retención de cable Redonda 900 Micras TPE Negro

Strain relief boot that provides added protection to 900 micron fibre while routing through a hole and limit's the angle of the fiber preventing signal loss
Referencia de Essentra:

10108529

Número de pieza del fabricante:

EFA70-07-001

3486 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 1,325 €
2500 + 1,2588 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

662,50 €

500 x 1,325 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Forma de cable compatible Redonda
Material TPE
Tipo de cable 900 Micras
Diámetro del orificio compatible 4.0 mm
Grosor máximo del panel 1.6 mm
Longitud general 19.9 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros