10009789
HEWSE-25-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2542 € |
5000 - 9999 | 0,2362 € |
10000 + | 0,2238 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estilo de fijación | Fijación en el borde |
Tipo de silla | Borde abatible |
Profundidad | 6.6 mm |
Profundidad | 0.260 in |
Altura interior | 8.5 mm |
Altura interior | 0.335 in |
Grosor máximo del panel | 2.0 mm |
Grosor máximo del panel | 0.079 in |
Grosor del panel mínimo | 0.8 mm |
Grosor del panel mínimo | 0.031 in |
Altura general | 21.6 mm |
Altura general | 0.85 in |
Anchura general | 30.4 mm |
Anchura general | 1.197 in |
Rango de grosor del panel | 0.8 - 2.0 mm |
Rango de grosor del panel | 0.031 - 0.079 in |
Material completo | Poliamida |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar