10009772
HEWSE-22-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2386 € |
5000 + | 0,2148 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estilo de fijación | Fijación en el borde |
Tipo de silla | Borde abatible |
Profundidad | 6.6 mm |
Profundidad | 0.26 in |
Altura interior | 12.0 mm |
Altura interior | 0.472 in |
Grosor máximo del panel | 1.6 mm |
Grosor máximo del panel | 0.063 in |
Grosor del panel mínimo | 0.5 mm |
Grosor del panel mínimo | 0.02 in |
Altura general | 19.0 mm |
Altura general | 0.748 in |
Anchura general | 31.0 mm |
Anchura general | 1.22 in |
Rango de grosor del panel | 0.5 - 1.6 mm |
Rango de grosor del panel | 0.02 - 0.063 in |
Material completo | Poliamida |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar