10005866
EHWSE-1-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,206 € |
2500 + | 0,1958 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estilo de fijación | Fijación en el borde |
Tipo de silla | Fijación en el borde |
Profundidad | 6.2 mm |
Profundidad | 0.244 in |
Altura interior | 7.6 mm |
Altura interior | 0.299 in |
Grosor máximo del panel | 2.0 mm |
Grosor máximo del panel | 0.079 in |
Grosor del panel mínimo | 1.0 mm |
Grosor del panel mínimo | 0.039 in |
Altura general | 23.2 mm |
Altura general | 0.913 in |
Anchura general | 28.0 mm |
Anchura general | 1.102 in |
Rango de grosor del panel | 1.0 - 2.0 mm |
Rango de grosor del panel | 0.039 - 0.079 in |
Material completo | Poliamida |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar