10168974
RWSB-16-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 + | 0,46 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Con cinta |
---|---|
Material de base | Nylon |
Color | Natural |
Método de montaje | Adhesivo |
Longitud de la base | 25.4 mm |
Longitud de la base | 1 in |
Anchura de la base | 21.6 mm |
Anchura de la base | 0.85 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 25.4 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 1 in |
Diámetro del orificio | 3.2 mm |
Diámetro del orificio | 0.126 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 25.4 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 1 in |
Temperatura máxima operativa | 110 °C |
Temperatura máxima operativa | 230 °F |
Temperatura mínima operativa | -40 °C |
Temperatura mínima operativa | -40 °F |
Rango de temperatura operativa | -40 - 110 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 230 °F |
Material completo | Poliamida |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Altura general | 37.1 mm |
Altura general | 1.461 in |
Longitud general | 25.4 mm |
Longitud general | 1 in |
Anchura general | 31.5 mm |
Anchura general | 1.24 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar