10168950
RWSB-10-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 + | 0,4481 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Fijo |
---|---|
Color | Natural |
Método de montaje | Adhesivo |
Longitud de la base | 25.4 mm |
Longitud de la base | 1 in |
Anchura de la base | 25.4 mm |
Anchura de la base | 1 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 15.9 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.626 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 15.9 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.626 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Altura general | 24.1 mm |
Altura general | 0.949 in |
Longitud general | 25.4 mm |
Longitud general | 1 in |
Anchura general | 21.6 mm |
Anchura general | 0.85 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar