10245729
460288
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,2769 € |
500 + | 0,2623 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Fijo |
---|---|
Color | Negro |
Método de montaje | Fijación adhesiva, atornillable |
Longitud de la base | 29.4 mm |
Longitud de la base | 1.157 in |
Anchura de la base | 13.4 mm |
Anchura de la base | 0.528 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 9.0 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.354 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 9.0 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.354 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Altura general | 14.0 mm |
Altura general | 0.551 in |
Longitud general | 29.4 mm |
Longitud general | 1.157 in |
Anchura general | 13.4 mm |
Anchura general | 0.528 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar