10014578
LWSBH-3-01
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estilo de fijación | Montaje a presión |
Material | PA |
Tipo de silla | Rectangular |
Diámetro del orificio compatible | 7.9 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.311 in |
Rango de grosor del panel compatible | 6.4 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.252 in |
Profundidad | 5.6 mm |
Profundidad | 0.220 in |
Altura | 27.2 mm |
Altura | 1.070 in |
Altura interior | 17.8 mm |
Altura interior | 0.701 in |
Anchura interior | 11.1 mm |
Anchura interior | 0.437 in |
Grosor de panel máximo compatible | 6.4 mm |
Grosor de panel máximo compatible | 0.252 in |
Anchura general | 13.3 mm |
Anchura general | 0.524 in |
Material completo | Poliamida |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
UL/CSA Descripción | UL E71558 |
Tipo | 8 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar