10160305
LWS-SR-3-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1975 € |
5000 - 9999 | 0,1837 € |
10000 + | 0,1727 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estilo de fijación | Remache/Tornillo |
Material | PA |
Tipo de silla | Rectangular |
Altura interior | 18.3 mm |
Altura interior | 0.72 in |
Anchura interior | 11.1 mm |
Anchura interior | 0.437 in |
Anchura general | 12.4 mm |
Anchura general | 0.488 in |
Material completo | Poliamida |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo | 9 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar