10007655
FCWSS-1-01BK
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1798 € |
5000 + | 0,1708 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Estilo de fijación | Montaje a presión |
Material | PA |
Tipo de silla | Cable plano |
Diámetro del orificio compatible | 4.0 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.157 in |
Rango de grosor del panel compatible | 0.8 - 1.6 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.031 - 0.063 in |
Profundidad | 5.1 mm |
Profundidad | 0.200 in |
Altura interior | 2.5 mm |
Altura interior | 0.098 in |
Anchura interior | 8.0 mm |
Anchura interior | 0.315 in |
Grosor de panel máximo compatible | 1.6 mm |
Grosor de panel máximo compatible | 0.063 in |
Grosor máximo del panel | 1.6 mm |
Grosor máximo del panel | 0.063 in |
Anchura general | 14.0 mm |
Anchura general | 0.551 in |
Rango de grosor del panel | 1.6 mm |
Rango de grosor del panel | 0.063 in |
Material completo | Poliamida |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo | 3 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar