10246030
460325
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,1632 € |
500 + | 0,1551 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estilo de fijación | Montaje a presión |
Material | PA |
Tipo de silla | Rectangular |
Diámetro del orificio compatible | 4.8 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.189 in |
Profundidad | 5.5 mm |
Profundidad | 0.217 in |
Altura | 34.8 mm |
Altura | 1.37 in |
Altura interior | 26.2 mm |
Altura interior | 1.031 in |
Anchura interior | 11.2 mm |
Anchura interior | 0.441 in |
Grosor máximo del panel | 2.0 mm |
Grosor máximo del panel | 0.079 in |
Rango de grosor del panel | 2.0 mm |
Rango de grosor del panel | 0.079 in |
Material completo | Poliamida |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo | 2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar