10341681
143010300002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,2297 € |
2500 + | 0,2182 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estilo de fijación | Montaje a presión |
Material | PA |
Tipo de silla | Rectangular; Cierre |
Diámetro del orificio compatible | 4.8 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.189 in |
Rango de grosor del panel compatible | 0.4 - 2.0 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.016 - 0.079 in |
Altura interior | 26.2 mm |
Altura interior | 1.031 in |
Anchura interior | 11.0 mm |
Anchura interior | 0.433 in |
Grosor de panel máximo compatible | 2.0 mm |
Grosor de panel máximo compatible | 0.079 in |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo | 1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar