10178362
WSLTRA-1-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1713 € |
5000 - 9999 | 0,1575 € |
10000 + | 0,1492 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de silla | Cierre superior |
---|---|
Anchura general | 16.8 mm |
Anchura general | 0.661 in |
Altura interior | 4.8 mm |
Altura interior | 0.189 in |
Anchura interior | 10.7 mm |
Anchura interior | 0.421 in |
Rango de grosor del panel | 1.6 mm |
Rango de grosor del panel | 0.063 in |
Método de montaje | Montaje a presión; Montaje adhesivo |
Material completo | Poliamida |
Color | Natural |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar