10038109
WSLTB-02A-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,21 € |
5000 - 9999 | 0,192 € |
10000 + | 0,1837 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de silla | Cierre superior |
---|---|
Anchura general | 21.5 mm |
Anchura general | 0.846 in |
Altura general | 14.7 mm |
Altura general | 0.579 in |
Altura interior | 10.0 mm |
Altura interior | 0.394 in |
Anchura interior | 16.3 mm |
Anchura interior | 0.642 in |
Método de montaje | Adhesivo |
Material completo | Poliamida |
Color | Natural |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar