10038079
WSLT-9-03-3-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0925 € |
5000 - 9999 | 0,0853 € |
10000 - 19999 | 0,0806 € |
20000 - 29999 | 0,076 € |
30000 + | 0,068 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de silla | Cierre superior |
---|---|
Anchura general | 24.1 mm |
Anchura general | 0.949 in |
Altura general | 26.8 mm |
Altura general | 1.055 in |
Altura interior | 21.7 mm |
Altura interior | 0.854 in |
Anchura interior | 18.0 mm |
Anchura interior | 0.709 in |
Rango de grosor del panel | 1.6 mm |
Rango de grosor del panel | 0.063 in |
Método de montaje | Locking |
Material completo | Poliamida |
Color | Natural |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar