10037966
WSLT-3.5-2-1-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0863 € |
5000 - 9999 | 0,0798 € |
10000 - 19999 | 0,0755 € |
20000 - 29999 | 0,071 € |
30000 + | 0,063 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de silla | Cierre superior |
---|---|
Anchura general | 19.6 mm |
Anchura general | 0.772 in |
Altura general | 14.4 mm |
Altura general | 0.567 in |
Altura interior | 3.4 mm |
Altura interior | 0.134 in |
Anchura interior | 13.5 mm |
Anchura interior | 0.531 in |
Rango de grosor del panel | 1.6 mm |
Rango de grosor del panel | 0.063 in |
Método de montaje | Montaje a presión; Montaje adhesivo |
Material completo | Poliamida |
Color | Natural |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar