10163108
PGSB-0609A
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3029 € |
5000 + | 0,2877 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de casquillo | Abrir |
---|---|
Color | Negro |
Diámetro general | 11.4 mm |
Diámetro general | 0.449 in |
Diámetro máximo del haz de cables | 6.6 mm |
Diámetro máximo del haz de cables | 0.26 in |
Diámetro del orificio de montaje | 9.5 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.374 in |
Grosor máximo del panel | 1.7 mm |
Grosor máximo del panel | 0.067 in |
Altura general | 6.5 mm |
Altura general | 0.256 in |
Rango de grosor del panel | 0.7 - 1.7 mm |
Rango de grosor del panel | 0.028 - 0.067 in |
Material completo | Nylon 6/6 termoestabilizado |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
UL/CSA Descripción | UL E320906 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar